norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Tenditore di centraggio

Indietro
Test

Morsa di centraggio

Gli elementi di centraggio di norelem sono particolarmente adatti all'utilizzo in fori a gradini. Essi si trovano ad esempio nelle bussole, nei giunti, negli adattatori oppure nei pezzi di adattamento. In generale, gli elementi di centraggio garantiscono che i pezzi da lavorare vengano sia centrati che serrati nel foro. Gli elementi di centraggio, noti anche con il nome di tenditori interni, dispongono di un'ampia corsa e possono essere facilmente controllati con una comune chiave esagonale. La precisione di centraggio può essere ulteriormente aumentando fissando l'elemento di centraggio in un foro mediante i perni di centraggio.
La gamma prodotti compre un campo di serraggio da 12 mm fino a 102,5 mm (diametro). norelem offre inoltre elementi di centraggio in diverse versioni:

- Elementi di centraggio con sfere

- Elementi di centraggio con esagono

- Elementi di centraggio rotondi

- Elementi di centraggio con filettatura interna

- Elementi di centraggio con filettatura esterna

Vai direttamente allo shop

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90