norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Unità di posizionamento

Indietro
Test

Unità di posizionamento

Le tavole di posizionamento e le tavole di posizionamento circolari di norelem si distinguono per il loro altissimo grado di precisione. Esse permettono di allineare, con una precisione fino a un centesimo di millimetro, i più diversi elementi costruttivi, sensori, interruttori di fine corsa e perfino fotocamere. Le tavole di posizionamento elettriche, silenziose e con manutenzione minima, vengono utilizzate per macchine utensili, nei centri di lavoro, per sistemi di manipolazione, nella costruzione di attrezzi oltre che nei dispositivi di misurazione e di controllo. I moduli di processo e di posizionamento versatili sono adatti per velocità di spostamento fino a 1,2m/min per oggetti fino a 10 kg di peso.
La tavole di posizionamento norelem sono disponibili nelle seguenti versioni:

Vai direttamente allo shop

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90