norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Scharniere aus Kunststoff (Rastfunktion)

Indietro
Test

Cerniere in plastica con funzione di arresto

Sia nella costruzione di mobili che nell'industria oppure su macchine edili: le cerniere sono adatte a tutti i campi di utilizzo. Le cerniere in plastica con funzione di arresto, ad esempio, sono impiegate per le porte composte da Makrolon. Con la funzione di arresto, le porte possono essere fissate in due determinate posizioni affinché non si muovano autonomamente. Inoltre, le cerniere possono essere fissate in una scanalatura mediante le punte di posizionamento.
La gamma di cerniere di norelem è molto ampia. Dalle cerniere saldabili, passando per le cerniere ad angolo con foro svasato fino allecerniere a molla in acciaio o acciaio inox: per il cliente non c'é che l'imbarazzo della scelta.

Vai direttamente allo shop

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90