norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Perno di sollevamento con rondella retrattile

Indietro
Test

Perno di sollevamento con sicura ad anello

I perni di sollevamento con sicura ad anello norelem sono dei mezzi affidabili per il sollevamento di carichi e il trasporto sicuro di utensili. I perni di sollevamento trovano impiego soprattutto nel trasporto di utensili per processi a iniezione, a pressofusione e stampaggio. I perni hanno una capacità di carico di 300 kg per i modelli piccoli e di 3.200 kg per i modelli più grandi.
Utilizzo: per il sollevamento di carichi il perno di sollevamento con sicura ad anello deve essere inserito nell'apposito foro di alloggiamento. Durante l'introduzione del perno, la sicura ad anello viene premuta su un lato oltre l'angolo cianfrinato grande. La sicura ad anello serve per evitare che il perno di sollevamento scivoli accidentalmente dall'alloggiamento. Ciò avviene grazie a una molla integrata che preme la sicura in senso eccentrico dall'asse centrale del perno. Ciò garantisce che il perno sia fissato all'interno dell'alloggiamento da entrambe le parti. Se si preme la sicura ad anello nella direzione opposta, il perno di sollevamento potrà essere nuovamente estratto senza problemi dal foro di alloggiamento.
I perni di sollevamento norelem con sicura ad anello sono disponibili in cinque modelli diversi.
Perno di supporto con una marcia in più in fatto di sicurezza, per carichi piccoli e medi

Vai direttamente allo shop

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90