norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Kleinförderbänder

Indietro
Test

Nastri trasportatori piccoli

I nastri trasportatori per piccoli colli sono utilizzati principalmente nella costruzione di macchine o di attrezzature speciali. Sono adatti come dispositivi di immissione e scarico per pezzi molto piccoli. L'azionamento interno del nastro trasportatore, costituito da motore e regolatore, funziona con una tensione elettrica di 24 volt.

Vantaggi:

- Ingombro ridotto grazie all'azionamento interno

- Non presentano bordi di interferenza

- Opzioni di montaggio flessibili con sistema di profili tipo B

La gamma di prodotti norelem comprende nastri trasportatori per piccoli colli con larghezza del nastro da 60 a 200 mm e lunghezza da 520 a 1500 mm.
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90