norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Imbastitori a sfere

Indietro

Imbastitore a sfere

La soluzione con la semplice pressione di un pulsante:
Con gli imbastitori a sfere norelem è possibile fissare e collegare degli elementi costruttivi o pezzi da lavorare in maniera facile e veloce.

Premendo un pulsante che si trova sulla testa del perno è possibile sbloccare le sfere e quindi separare le parti da collegare. Una volta rilasciato il pulsante a molla, le sfere bloccano automaticamente e ripristinano il collegamento sicuro dei due elementi costruttivi. In seguito a questo funzionamento vengono denominati „Imbastitori autobloccanti“.

Gli imbastitori trovano il loro impiego soprattutto nel campo dell'ingegneria meccanica, laddove per esempio è richiesto l'uso di elementi di collegamento e di fissaggio, come nei dispositivi, nei telai di montaggio e nelle piastre forate. Gli imbastitori a sfere vengono impiegati anche nell'ingegneria aerospaziale, nell'industria elettronica e anche nella costruzione di apparecchi e di strumenti per ottenere un bloccaggio rapido di elementi meccanici. Inoltre, l'impiego di un imbastitore porta a una riduzione dei tempi di allestimento ed è pertanto ideale per quei collegamenti che si ripetono frequentemente, come è il caso per esempio dei perni di supporto sostituibili.

La gamma di prodotti norelem comprende imbastitori di diversi tipi. Da una parte è possibile selezionare le due varianti di impugnatura a L e a T, dall'altra tra la versione standard in termoplastica e quella in acciaio inox, che è dotata, oltre alle parti metalliche, anche di un'impugnatura e di un pulsante completamente in acciaio inox.

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90