IT
Choose your Language

I nuovi talenti dell'ingegneria 2025

      
Giovani talenti e i loro progetti nell'emozionante finale alla FMB
     

All'edizione di quest'anno della FMB, oltre a numerosi nuovi prodotti, norelem ha offerto anche ai giovani inventori una piattaforma e ha assegnato per la dodicesima volta il premio “Engineering Newcomer”. I vincitori sono stati annunciati durante una cerimonia di premiazione e hanno presentato i loro progetti a un ampio pubblico.
     
Mercoledì 5 ottobre alle 14:00 è finalmente arrivato il momento: dopo che numerosi spettatori avevano seguito con trepidazione il conto alla rovescia, la norelem Academy ha annunciato i vincitori dell'Engineering Newcomer 2025. I team selezionati hanno presentato se stessi e i loro progetti e hanno ricevuto i loro premi tra gli applausi.
      
Anche quest'anno sono arrivate numerose candidature da diversi settori, quali energie rinnovabili, protezione civile, automazione, smart living ed e-mobility. 
      

Concorso per menti creative 
Il concorso di progettazione offre agli studenti delle scuole superiori, delle scuole tecniche e delle università la possibilità di sottoporre i propri progetti o tesi di laurea nel campo dell'ingegneria e dello sviluppo alla valutazione di una giuria di esperti di alto livello. Tutte le idee vengono valutate in base al loro valore innovativo e d'uso, alle loro possibilità di commercializzazione, all'utilizzo intelligente ed economico di componenti standard e acquistati, nonché alla loro praticità d'uso. Tra i criteri di valutazione rientra anche l'utilizzo della vasta libreria CAD di norelem, nella quale è possibile scaricare tutte le caratteristiche geometriche e tecniche rilevanti dei componenti utilizzati. Non per ultimi, anche l'implementazione tecnologica e la presentazione professionale dei progetti, ad esempio sui social media, giocano un ruolo importante. 
      

Possono essercene solo tre
Quest'anno ha particolarmente convinto il progetto ECOSORT della Rudolf-Diesel-Fachschule di Norimberga, che grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale semplifica la raccolta differenziata dei rifiuti.
      
Il secondo posto è andato alla Technikerschule di Monaco con il progetto “Manipolatore mobile (esoscheletro)”, mentre il terzo posto è stato conquistato dalla Technikerschule di Mindelheim con il progetto “TIM – Tiny Incection Machine”.