IT
Choose your Language

Il Engineering Newcomer 2023

     

Tre candidati all'emozionante finale del Motek

Al Motek di quest'anno, oltre a numerosi nuovi prodotti, norelem ha presentato ancora una volta un evento speciale: il premio “Engineering Newcomer”. I vincitori del concorso di quest'anno sono stati annunciati nel corso di una cerimonia di premiazione.

Mercoledì 11 ottobre alle 14.00 è finalmente arrivato il momento: dopo il conto alla rovescia di numerosi spettatori, la norelem Academy ha annunciato i vincitori dell'Engineering Newcomer 2023. I team selezionati hanno presentato se stessi e il loro progetti e hanno ricevuto i premi. In seguito, molti visitatori si sono trattenuti allo stand, da acquirenti esperti a giovani progettisti. Sia la cerimonia di premiazione che i prodotti norelem hanno riscosso un vivo interesse, anche tra gli ospiti internazionali.

      
Engineering Newcomer – il concorso

Il concorso di design si è svolto quest'anno per la decima volta. Offre a studenti e studentesse di università, istituti tecnici o università di scienze applicate l'opportunità di far valutare i loro progetti di ingegneria e sviluppo o le loro tesi finali da una giuria di esperti di alto livello e di presentarli al pubblico. Anche quest'anno sono stati presentati numerosi progetti in settori quali l'automazione, la tecnologia alimentare e medica, la termoelettronica, il traffico e i trasporti. Tutte le idee vengono esaminate dagli esperti per il loro valore innovativo e pratico, per le opportunità di mercato, per l'uso intelligente ed economico di componenti standard e componenti acquistati e per la loro gestione e il funzionamento pratico. Infine, ma non meno importante, giocano un ruolo fondamentale anche la realizzazione tecnologica e la presentazione professionale, ad esempio sui social media.