Il nostro sito web è attualmente accessibile solo in modo limitato. Stiamo lavorando alla risoluzione del problema.
IT
Choose your Language

Ogni successo nasce da un'idea. Noi abbiamo i componenti giusti per la costruzione del vostro quadro elettrico.

Dalle chiusure di sicurezza alla gestione intelligente dei cavi: scoprite la gamma in continua espansione di norelem per la realizzazione moderna di quadri elettrici e involucri. Tutto da un unico fornitore, con consegna rapida.

Da oltre 60 anni norelem è il partner dinamico al vostro fianco. Affianchiamo i vostri progetti nel settore della costruzione di macchine e impianti fin dall’inizio, con una consulenza competente, una banca dati CAD completa per la progettazione e la consueta rapidità di consegna. Per le vostre soluzioni per involucri potete contare su una logistica costantemente ottimizzata e su una gamma di prodotti perfettamente orientata alle vostre esigenze.

Scoprite le nostre novità di prodotto per la costruzione di quadri elettrici

Sistemi di chiusura e serrature

Sicurezza che scatta. Proteggete i componenti elettronici sensibili da accessi non autorizzati e dagli effetti degli agenti atmosferici. Le nostre serrature girevoli e chiusure a chiavistello garantiscono una protezione affidabile nelle applicazioni standard, mentre le ergonomiche leve girevoli sono ideali per quadri elettrici di grandi dimensioni. Per la massima resistenza alle vibrazioni, le nostre chiusure a compressione assicurano una pressione di contatto particolarmente elevata.

Cerniere e maniglie

Cinematica intelligente, massima praticità d'uso. Scoprite le nostre maniglie di alta qualità, come le maniglie a staffa resistenti alle alte temperature e antistatiche (ESD), oppure le maniglie a incasso e a cerniera salvaspazio in alluminio e acciaio inox. Particolare attenzione è dedicata alle nostre cerniere a scomparsa: queste cerniere installate all'interno, garantiscono una superficie esterna perfettamente liscia e offrono una protezione ottimale contro le manomissioni.

Profili e sistemi di tenuta

Protezione fino ai bordi. Rendete gli involucri più sicuri e durevoli. I nostri profili di protezione bordi rivestono in modo rapido i bordi taglienti delle lamiere e proteggono dal rischio di lesioni e dall'usura dei cavi. In combinazione con profili di tenuta flessibili e profili autoadesivi, assicurano una protezione ottimale da polvere, sporco e umidità

Gestione dei cavi e infrastruttura

Ordine sistematico. Una gestione ordinata dei cavi è il cuore di ogni quadro elettrico. Con i nostri pressacavi, i tappi filettati e i relativi accessori è possibile realizzare passaggi cavo conformi alle norme e ai requisiti IP, garantendo al contempo compreso un sicuro scarico della trazione. Completano la gamma soluzioni passacavo studiate nei minimi dettagli, che consentono di mantenere sempre tutto sotto controllo in ogni installazione.

Comando, segnalazione e stabilità

Pieno controllo su basi solide. Posizionate la vostra macchina in modo stabile e sicuro e comandatela con precisione. I nostri robusti piedini regolabili e piedini per macchine garantiscono un perfetto livellamento. Per l'interfaccia diretta uomo-macchina, norelem offre una gamma completa di dispositivi di comando e segnalazione (gruppo merceologico 81000), come pulsanti, interruttori e spie luminose.

Pronti per il prossimo progetto di costruzione di quadri elettrici?

Che stiate progettando un nuovo impianto o vogliate ottimizzare involucri esistenti, norelem vi fornisce gli elementi normalizzati e i componenti più adatti.

Avete domande o vi occorre assistenza nella scelta?

I nostri esperti di prodotto saranno lieti di fornirvi consulenza e di trovare insieme a voi la soluzione più adatta alla vostra applicazione.

 

📞Consulenza personalizzata

🛠 Competenza tecnica sui prodotti

⚡ Assistenza rapida