Il nostro sito web è attualmente accessibile solo in modo limitato. Stiamo lavorando alla risoluzione del problema.
IT
Choose your Language








Situazione iniziale

Il dispositivo contribuisce a determinare la qualità della cucitura

Una parte significativa delle irregolarità del cordone di saldatura non è dovuta a parametri di saldatura errati, bensì a una posizione del pezzo che si discosta da quella prevista. Per quanto precise possano essere le istruzioni di saldatura, se il componente si trova in una posizione diversa ad ogni ciclo, anche il risultato sarà variabile.

Per la progettazione e la realizzazione di attrezzature, ciò significa che il serraggio, il posizionamento e l’accessibilità sono fattori determinanti per la qualità, non semplici dettagli secondari.

  • 01 La distanza tra le radici e quella tra i ponticelli varia a seconda della serie
  • 02 Disallineamento dei bordi dovuto alla mancata centratura dei pezzi da unire
  • 03 Situazione di emergenza al posto della posizione conquistata nella WPS
  • 04 I dispositivi di serraggio coprono la giuntura e l'accesso per il controllo
Requisiti

Sei requisiti relativi alla costruzione di dispositivi di saldatura





Processo

Elementi standard nel corso del processo di saldatura







Per la progettazione

Integrare la funzione direttamente nella struttura saldata



Non tutte le funzioni devono essere costruite. Gli elementi standard saldabili integrano nel gruppo funzioni di battuta e cerniera con geometria definita e parametri documentati: ciò consente di risparmiare il disegno tecnico, l’ordine di produzione e un ulteriore articolo nel database.

  • Punti di fissaggio saldabili

    Struttura compatta, resistenti a sollecitazioni su tutti i lati, senza filettature aggiuntive — per il trasporto di gruppi saldati pesanti.

  • Cerniere da saldare

    Per sportelli, porte e rivestimenti su strutture a telaio e involucri in acciaio.

































EsercizioGruppo di prodotti
Rispettare la distanza tra i profili e lo sfalsamento dei bordiElementi di posizionamento (03000), battute, perni d'appoggio
Consentire la posizione di saldaturaSquadre di fissaggio, cubi di staffaggio, piastre modulari (01000)
Fissare rapidamente, mantenere accessibile la suturaDispositivo di bloccaggio rapido (05000)
Collegare a bassa tensione su un'ampia superficieStaffe di bloccaggio e staffe di serraggio (04000)
Controllare la deformazione, rispettare la classe di tolleranzaPosizionatore, elemento di posizionamento
Ridurre i tempi di preparazione, mantenere il punto zeroSistemi di serraggio a punto zero (42000)
Montaggio del dispositivo di controlloMorsa 3 assi per piastre modulari (41000)
Saldare il componenteCerniere da saldare (27000)
Trasporto del gruppoPunti di fissaggio saldabili (07000)




Norme

Il significato delle norme nella scelta delle attrezzature



Assistenza

Dalla selezione alla progettazione



Domande frequenti