IT
Choose your Language

L'anello di sollevamento girevole a 360°

Sollevare e movimentare diventa semplice: una soluzione affidabile per le operazioni più impegnativi nella costruzione di macchine e impianti.

Portate in posizione pezzi, stampi e componenti di macchine anche molto pesanti, in modo assolutamente sicuro e flessibile. Per il sollevamento di carichi pesanti sono necessari componenti che garantiscano la massima affidabilità. Il nostro anello di sollevamento ribaltabile e girevole a 360° offre proprio questo: piena libertà di movimento unita alla massima capacità di carico.

Progettato per rispondere alle esigenze operative quotidiane, questo anello di sollevamento garantisce sicurezza e affidabilità in ogni fase del progetto. A completamento dell'offerta, mettiamo a disposizione una banca dati CAD completa per semplificare la progettazione.

Perché scegliere questo anello di sollevamento? I vantaggi in sintesi

Scoprite gli altri anelli di sollevamento della nostra gamma

Pronto per l'impiego quotidiano

In officina o durante le operazioni di montaggio, questo anello di sollevamento consente di movimentare componenti pesanti in modo semplice e sicuro. È facile da installare e subito pronto all'uso.

 

Avete domande o vi occorre assistenza nella scelta?

I nostri esperti di prodotto sono a vostra disposizione per offrirvi una consulenza qualificata e individuare insieme a voi la soluzione più adatta alla vostra applicazione.

 

📞Consulenza personalizzata

🛠 Competenza tecnica sui prodotti

⚡ Assistenza rapida