IT
Choose your Language
3 Risultati

Descrizione

Materiale
Corpo base in acciaio da bonifica.
Leva di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Superficie di serraggio rettificata.
Leva di serraggio Forma B brunita.
Leva di serraggio Forma C nichelata.
Nota
Stringere la vite di regolazione per evitare che la morsa laterale scivoli indietro durante il processo di serraggio. (Forma A)

La leva di serraggio può essere
allineata orizzontalmente e verticalmente con incrementi di 90° in modo semplice allentando il perno filettato.

Il pezzo in lavorazione può essere bloccato con una forza di serraggio costante grazie alle superfici integrate nella leva di serraggio a forma di C.
Vantaggi
- Forze di serraggio elevate
- Superfici di serraggio rettificate
- La forza di trazione impedisce il sollevamento del pezzo
Nota disegno
1) vite di regolazione
2) vite a testa cilindrica
3) perno filettato
4) posizione di riposo
5) corsa di precarico
6) posizione iniziale di serraggio
7) posizione serrata

Andere Kunden kauften auch