DE
Choose your Language

09000

Altri clienti hanno acquistato anche

Magneti industriali norelem

     

I magneti norelem sono disponibili con diversi nuclei magnetici e alloggiamenti. I nuclei magnetici sono costituiti dai materiali magnetici permanenti AlNiCo (alluminio, nichel e cobalto), NdFeB N35 (neodimio), ferrite dura o SmCo (samario-cobalto).

Grazie alle loro caratteristiche tecniche, i magneti norelem si distinguono per la loro superficie adesiva, l'effetto/forza magnetica (forza di adesione) e quindi per il loro utilizzo nell'industria.

     

Struttura di un magnete industriale norelem sull'esempio del magnete di fermo

I nuclei magnetici si differenziano, ad esempio, per la resistenza al calore, il grado di smagnetizzazione e la forza/forza di adesione. Rivestimenti in acciaio, acciaio inossidabile, alluminio o gomma proteggono il nucleo magnetico e rafforzano ulteriormente la funzione del magnete.

Anche la forma dei magneti svolge un ruolo importante: a seconda dell'applicazione e dell'area di utilizzo nell'industria, sono necessarie forme diverse, come piatta, rotonda, angolare, con o senza foratura, a forma di U o come barra.

Inoltre, i magneti si distinguono per il loro sistema. I magneti norelem possono essere acquistati in un sistema schermato, dove la forza magnetica agisce solo su punti specifici, o in un sistema non schermato, dove l'intera superficie ha un effetto di forza magnetica.

     

Caratteristiche dei magneti industriali norelem

La caratteristica del nucleo magnetico determina la forza (forza di adesione) del magnete. Ad esempio, i magneti norelem con un nucleo magnetico al neodimio sono magneti industriali molto potenti, a differenza dei magneti norelem con un nucleo magnetico in ferrite dura. Tuttavia, questi magneti norelem hanno una resistenza termica inferiore rispetto ai magneti norelem in ferrite dura o alluminio, nichel e cobalto.

     

Magneti: tipi e forme

      

Magneti grezzi

I magneti grezzi di norelem sono universalmente utilizzabili e possono essere montati a pressione, avvitati o incollati. I magneti grezzi sono sempre sistemi non schermati, non sono dunque sistemi magnetici. Di conseguenza, tutte le superfici dei magneti grezzi esercitano una forza magnetica. I magneti grezzi sono suddivisi in dischi magnetici, dischi magnetici con foro, blocchi magnetici e magneti a barra.

Il disco magnetico nella classe dei magneti grezzi è disponibile sia con foro (il disco magnetico può essere anche avvitato e quindi fissato saldamente) sia senza foro nel negozio on-line di norelem. Il disco magnetico è realizzato in NdFeB N35 (neodimio) e ha una superficie galvanizzata.

I magneti a barra norelem sono realizzati in AlNiCo (alluminio, nichel e cobalto) e presentano il vantaggio di un'elevata resistenza al calore (intervallo di temperatura fino a max. 450 °C). I magneti a barra possono essere ordinati in diverse lunghezze e diametri a seconda delle esigenze.

I blocchi magnetici si distinguono dai dischi magnetici solo per la loro forma. La forma piatta offre una condizione ideale per l'uso semplice e pratico dei blocchi magnetici nell'industria.

       

Magneti rotondi in alluminio, nichel e cobalto

I magneti hanno un nucleo in materiale magnetico permanente (AlNiCo) e un alloggiamento in acciaio. Il nucleo magnetico è separato dall'alloggiamento per mezzo di un materiale amagnetico, creando un sistema schermato. Le possibilità di fissaggio sono tramite pressione, termoretrazione o incollaggio.

I magneti rotondi sono disponibili come magneti a barra con puntale, con e senza tolleranza di accoppiamento. Tutti i magneti rotondi sono resistenti al calore (fino a un massimo di 450°C), hanno un'elevata forza di adesione e sono disponibili in vari design.

      

Magneti rotondi in neodimio e samario-cobalto (SmCo)

Si distingue tra magneti a barra con nucleo magnetico in NdFeB (neodimio) oppure SmCo (samario cobalto). Il nucleo magnetico è protetto da un involucro in ottone con superficie liscia che crea un sistema schermato.

I magneti SmCo sono particolarmente idonei per l'uso diretto in saldatrici a punti, in quanto non si verificano smagnetizzazioni.

       

Blocchi d'appoggio con magnete permanente con passo polare fine e finissimo

I blocchi d'appoggio norelem sono costituiti da un sistema a magnete permanente con passo polare stretto efficace su due o tre superfici. Più fine è la distanza tra i poli, più sottili possono essere i pezzi in acciaio bloccati. La vita utile magnetica dei blocchi d'appoggio è illimitata nelle normali condizioni della produzione industriale.

      

Magneti (magneti piatti)

Il nucleo magnetico dei magneti piatti viene colato o pressato in un alloggiamento. Tra il magnete e l'alloggiamento è presente uno strato di separazione non magnetico. In questo modo si ottiene un sistema schermato.

I magneti piatti sono disponibili con un nucleo magnetico in ferrite dura, samario-cobalto (SmCo) o neodimio (NdFeB). La differenza sta nella loro forza di adesione. I magneti piatti con nucleo in SmCo hanno una forza di adesione da tre a cinque volte superiore a quella dei magneti piatti in AlNiCo o in ferrite dura. I magneti piatti hanno una custodia in acciaio o in acciaio inossidabile.

Il negozio on-line norelem offre diverse versioni di magneti piatti: con o senza filettatura, con filettatura interna, con gancio, con foro cilindrico o con foro svasato.

       

Magneti (magneti piatti) con rivestimento protettivo in gomma

Il grande vantaggio dei magneti piatti con un rivestimento protettivo in gomma (TPE o gomma sintetica) risiede nella protezione del nucleo magnetico o delle superfici sensibili dei magneti. Il rivestimento protettivo in gomma dei magneti piatti aumenta il coefficiente di attrito e consente di ottenere un'elevata forza di attrito statico laterale.

I magneti piatti con rivestimento protettivo in gomma sono disponibili con filettatura interna, rettangolari (tenuta ottimale su lamiere sottili con superfici sensibili.), con bussole filettate, perno filettato oppure foro .

Per i magneti piatti norelem sono disponibili delle specifiche calotte protettive di gomma per magneti piatti . Le calotte protettive di gomma vengono posizionate sulle superfici di contatto dei magneti piatti. Lo sforzo di taglio con la quale si può spostare il magnete raddoppia e raggiunge quasi la forza di adesione originale del magnete. Le calotte protettive di gomma si adattano a tutte i magneti piatti con diametro di 50 mm, 63 mm e 80 mm.

      

Magneti a tazza e magneti a bottone

I magneti a tazza sono magneti duri con alloggiamento in alluminio e rivestimento in acciaio. I magneti a tazza hanno un'elevata resistenza al calore. Gli alloggiamenti dei magneti a tazza sono verniciati in rosso. Il magnete a tazza è dotato di un sistema schermato e si utilizza per la presa, il sollevamento e il montaggio in dispositivi. In caso di spazio limitato nei dispositivi, è possibile utilizzare magneti a tazza piatti .

Il magnete a bottone invece, ha una superficie di contatto divisa con un foro di montaggio passante. I magneti a bottone sono usati principalmente nei laboratori, per misurare e per trattenere oggetti metallici.

       

Magneti a U

I magneti a U in lega magnetica permanente AlNiCo sono laccati di rosso e hanno un'elevata forza di adesione, un sistema non schermato e vengono forniti con una piastra di copertura zincata. I magneti a U sono utilizzati per trattenere, selezionare e sollevare.

      

Magneti di fermo

I magneti di fermo,il cui nucleo magnetico è in ferrite dura, sono spesso utilizzati su bacheche, lavagne bianche e pannelli magnetici. Il loro alloggiamento è in plastica.

      

Accessori

Oltre ad un assortimento prodotti completo di magneti, norelem offre anche i relativi accessori.

L' impugnatura magnetica cromata con asta flessibile in ottone e manico in plastica nera viene utilizzato principalmente per rimuovere o cercare parti in acciaio in punti difficili da raggiungere.

I piedini magnetici permanenti possono essere accesi o spenti, posseggono una superficie nera e dispongono di un'elevata forza di adesione. Si usano per dispositivi come magneti di fermo, cavalletti, diamanti ravvivatori ecc.

Le sfere di bloccaggio magnetiche in alluminio vengono utilizzate per mantenere i componenti nella posizione ottimale di lavoro in fase di finitura, montaggio e saldatura al laser. In base alla forma del pezzo da lavorare e al peso, è possibile impostare un angolo di inclinazione max. di 90°. Il mandrino magnetico è montabile e smontabile mediante la chiave esagonale con impugnatura a T fornita in dotazione.