IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Granito nero (roccia primitiva).
Versione
Tavola di misurazione con grado di accuratezza 0.
Nota
La pietra primitiva presenta i seguenti vantaggi rispetto al granito originale:
- Resistenza all'usura 3 volte maggiore.
- Densità maggiore del 20%.
- Dilatazione termica inferiore di 3 volte.

Per il supporto per comparatore idoneo vedere 31140 e 31141.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought