{"product":{"productId":"agid.24801","price":38.17,"name":"Pulsanti di emergenza versione da incasso Ø 22,3 mm con blocchi di contatti"},"currency":"EUR"}
Materiale
Plastica.
Contatti AgNi.
Contatti AgNi.
Versione
Pulsante colore rosso.
Base gialla.
Base gialla.
Mostra di più
Mostra di meno
Pulsanti di emergenza versione da incasso Ø 22,3 mm con blocchi di contatti, Forma A
da
38,17 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Pulsanti di emergenza versione da incasso Ø 22,3 mm con blocchi di contatti, Forma B
da
39,80 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Plastica.
Contatti AgNi.
Contatti AgNi.
Versione
Pulsante colore rosso.
Base gialla.
Base gialla.
Nota
I pulsanti di emergenza servono per la disattivazione manuale di macchine e impianti in caso di pericolo. Il pulsante si blocca all'attivazione e può essere sbloccato ruotando verso destra o verso sinistra. Il pulsante rosso è posizionato su un fondo giallo. In tal modo è facilmente riconoscibile.
Certificati / Norme soddisfatte:
CE, TÜV Süd, CCC, cULus, UR.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Certificati / Norme soddisfatte:
CE, TÜV Süd, CCC, cULus, UR.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Durata prevista meccanica: 50.000 cicli di accensione.
Durata prevista elettrica: 50.000 cicli di accensione con carico nominale.
Contatto di apertura forzato: secondo EN 60947-5-1, all. K.
Tensione nominale di isolamento Ui: 250 V.
Corrente permanente termica: 10A.
Categoria d'utilizzo a norma IEC/EN60947-5-1:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Durata prevista meccanica: 50.000 cicli di accensione.
Durata prevista elettrica: 50.000 cicli di accensione con carico nominale.
Contatto di apertura forzato: secondo EN 60947-5-1, all. K.
Tensione nominale di isolamento Ui: 250 V.
Corrente permanente termica: 10A.
Categoria d'utilizzo a norma IEC/EN60947-5-1:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Range di temperatura
Temperatura di stoccaggio: da -50 °C a +85 °C.
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +55 °C
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +55 °C
Vantaggi
Il contatto di sicurezza controlla costantemente il collegamento corretto tra pulsante di emergenza ed elemento di contatto. Se in seguito a un montaggio poco accurato o per danni meccanici il pulsante si separa dall'elemento di contatto, il contatto di sicurezza effettua un'interruzione immediata e la macchina si arresta.
Fornitura
Il tasto per l'arresto di emergenza è formato da un pulsante, un dado di accoppiamento, 2 blocchi di contatto, 1x contatto di apertura, 1x contatto di apertura con contatto di sicurezza integrato (contatto in chiusura) per disattivazione in caso di guasto e da un supporto per i blocchi di contatto.