Flacone a spruzzo con pompa per acidi diluiti polietilene 97990-30-221500
- Level indicator in ml
- Powerful pump with long service life
- Ergonomic handle
- Safety valve
- Maximum operating pressure: 2.5 bar
Unità di vendita
€37.42
Aggiunto al carrello
Denominazione
Flacone a spruzzo con pompa
Versione 1
per acidi diluiti
Materiale
Corpo base
polietilene
Codice UNSPSC
31162804
Colore
coperchio
rosso
Quantità max di riempimento
ml
1200
Ugello
ugello a getto piatto
Volume max del recipiente
ml
1500
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
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Contenitore: polietilene ad alta densità (HDPE).
Testa della pompa: plastica speciale resistente agli acidi e agli alcali. Per poliammide universale.
Ugello: Polipropilene resistente agli acidi e agli alcali. Per poliammide universale.
Stelo della valvola: Acciaio inossidabile resistente agli acidi e agli alcali. Per ottone universale.
Molla: Acciaio inox.
Guarnizioni: Viton® (FKM).
Testa della pompa: plastica speciale resistente agli acidi e agli alcali. Per poliammide universale.
Ugello: Polipropilene resistente agli acidi e agli alcali. Per poliammide universale.
Stelo della valvola: Acciaio inossidabile resistente agli acidi e agli alcali. Per ottone universale.
Molla: Acciaio inox.
Guarnizioni: Viton® (FKM).
Versione
Recipiente: bianco, trasparente.
Nota
Flacone a spruzzo con pompa per lavori professionali.
L'accumulo di pressione nel recipiente avviene attraverso le pompe. Per un getto dello spruzzo costante è sufficiente una pressione del pollice sul tasto di spruzzo. Pressione di esercizio massima 2,5 bar. Con valvola di sovrappressione e sfiato combinata.Recipiente in HDPE trasparente con scala in millimetri. Elevata sicurezza di stabilità e ampia apertura di riempimento per facilitare il rifornimento e la pulizia. Stabile agli UV.
Versione universale: indicato per solventi (tranne acetone) e oli minerali viscosi. Con ugello di regolazione (getto preciso e getto conico) oppure ugello per getto piatto.
Versione per acidi diluiti: indicato per valore del pH tra 1 e 7.
Versione per alcali diluiti: indicato per valore del pH tra 7 e 14.
L'accumulo di pressione nel recipiente avviene attraverso le pompe. Per un getto dello spruzzo costante è sufficiente una pressione del pollice sul tasto di spruzzo. Pressione di esercizio massima 2,5 bar. Con valvola di sovrappressione e sfiato combinata.Recipiente in HDPE trasparente con scala in millimetri. Elevata sicurezza di stabilità e ampia apertura di riempimento per facilitare il rifornimento e la pulizia. Stabile agli UV.
Versione universale: indicato per solventi (tranne acetone) e oli minerali viscosi. Con ugello di regolazione (getto preciso e getto conico) oppure ugello per getto piatto.
Versione per acidi diluiti: indicato per valore del pH tra 1 e 7.
Versione per alcali diluiti: indicato per valore del pH tra 7 e 14.
Range di temperatura
Da +5 °C a +30 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.