IT
Choose your Language
Denominazione
Rete di protezione
Versione 1
carico pesante
Materiale Corpo base
polietilene
Colore Corpo base
blu
G=peso g/m
180
L=Lunghezza
50M
Codice UNSPSC
27111802
Diametro consigliato
150-180 mm
Lunghezza
50 m / prodotto su rullo
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Polietilene.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Fornitura solo su rullo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche