IT
Choose your Language
Denominazione
Anello di regolazione
Materiale Corpo base
alluminio
D=Diametro interno
12
A
19
A1
22
B
30
Codice UNSPSC
31161708
Dimensioni
12
L
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
Alluminio EN AW-6060.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Con gli anelli di regolazione è possibile impostare la base semplice o la base a morsetto in modo esatto in altezza e garantire così un montaggio preciso degli elementi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche