Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I piedini articolati sono composti da uno stelo filettato e piattello. Ogni stelo filettato può essere abbinato a qualsiasi piattello (sfera 10). L'altezza complessiva del piedino articolato si calcola sommando la lunghezza dello stelo filettato + l'altezza dell'esagono + 12,5 mm.
(Altezza complessiva del piedino articolato = L + L1 + 12,5 mm).
A seconda della versione, gli steli filettati possono presentare una gola di scarico della filettatura prima dell’estremità esagonale.
(Altezza complessiva del piedino articolato = L + L1 + 12,5 mm).
A seconda della versione, gli steli filettati possono presentare una gola di scarico della filettatura prima dell’estremità esagonale.
Accessory
27799-90 Piattelli per piedini articolati in plastica, sfera 10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.