Testa a sfera acciaio 27811-061
- Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Per il fissaggio diretto di piedi articolati mediante viti standard
- Ogni testina rotante può essere combinata con ciascun piatto
- Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301
Unità di vendita
2,31 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Testa a sfera
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M6
D=Filettatura
M6
Codice UNSPSC
31161518
L1
7,5
T
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Per il fissaggio diretto dei piedini articolati mediante viti standard.
I piedini sono composti da una testa a sfera e un piattello. Ogni testa a sfera può essere combinata con ogni piattello.
L‘altezza dell‘intero piedino articolato risulta dall‘altezza del dado esagonale + 22,5 mm.
(Altezza piedino articolato completo = L1 + 22,5 mm)
I piedini sono composti da una testa a sfera e un piattello. Ogni testa a sfera può essere combinata con ogni piattello.
L‘altezza dell‘intero piedino articolato risulta dall‘altezza del dado esagonale + 22,5 mm.
(Altezza piedino articolato completo = L1 + 22,5 mm)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.