Materiale
Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Versione
Anodizzato colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,35 Nm, molla di apertura
da
21,95 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,35 Nm, molla di richiamo
da
23,77 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere a molla Cerniere con molla a trazione per profilo in alluminio, 0,35 Nm, senza molla
da
16,46 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Le cerniere sono dotate di una molla a trazione in acciaio. Questa consente l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli.
Le cerniere a oscillazione libera possono essere combinate con le cerniere a molla grazie alle dimensioni e all'aspetto identici.
Angolo di apertura 270°.
Coppia della molla in apertura:
M(0°) : 0,35 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,12 Nm
Coppia della molla in chiusura:
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,35 Nm
Le cerniere sono predisposte per oltre 30.000 cicli di lavoro.
Fissaggio con viti a testa cilindrica a norma DIM 912/ DIN EN ISO 4762.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Le cerniere a oscillazione libera possono essere combinate con le cerniere a molla grazie alle dimensioni e all'aspetto identici.
Angolo di apertura 270°.
Coppia della molla in apertura:
M(0°) : 0,35 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,12 Nm
Coppia della molla in chiusura:
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,35 Nm
Le cerniere sono predisposte per oltre 30.000 cicli di lavoro.
Fissaggio con viti a testa cilindrica a norma DIM 912/ DIN EN ISO 4762.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Range di temperatura
da -20 °C a +80 °C
Accessory
Viti a testa cilindrica con esagono incassato secondo DIN 912 / DIN EN ISO 4762.
Cerniere a oscillazione libera 27906-055652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-0556521.
Cerniere a oscillazione libera 27906-155652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-1556521.
Cerniere a oscillazione libera 27906-055652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-0556521.
Cerniere a oscillazione libera 27906-155652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-1556521.