Testa a snodo con cuscinetti radenti acciaio automatico zincato 27628-01-10
- Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi, temprato
- Guscio del cuscinetto con tessuto PTFE
- Privo di manutenzione
- Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa
Unità di vendita
13,50 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Testa a snodo
Versione 1
con cuscinetti radenti
Versione 2
Filettatura destrorsa
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
zincato
Materiale
Componente
bronzo
D1=Filettatura
M10
D=Foro di montaggio
10
L=Lunghezza filettatura
20
A
43
B
28
B1
6,5
Capacità di carico
dinamica
kN
14,5
Capacità di carico
statica
kN
18
D2
15
D3
19
Gioco del cuscinetto (μm)
0-32
H
14
H1
10,5
K
19,05
L1
57
SW
17
Tipo di filettatura
filettatura interna
α
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Dimensione dell'alloggiamento (D) 5-12 in acciaio automatico tornito, a partire dalla dimensione (D) 16 in acciaio da bonifica forgiato.
Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi temprato, rettificato e lucidato.
Guscio del cuscinetto in bronzo con tessuto PTFE incollato.
Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi temprato, rettificato e lucidato.
Guscio del cuscinetto in bronzo con tessuto PTFE incollato.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KJ.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.