Cuneo di livellamento libero acciaio 27710-090030027
- Compatto
- Estrema precisione
- Carico ammissibile elevato
Unità di vendita
109,88 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuneo di livellamento
Versione 1
libero
Materiale
Corpo base
acciaio
Carico di regolazione
(kN)
70
Codice UNSPSC
31161553
Regolazione dell'altezza
per rotazione
(mm)
0,353
Regolazione di precisione
(mm)
5
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
Acciaio.
Nota
Fino a sette tonnellate di carico di regolazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.