Elemento di regolazione dell'altezza forma bassa acciaio inox 27703-07161
- Allineamento di motori, gruppi, elementi propulsori e linee di produzione
- Altezza ridotta
- Allineamento semplice e preciso con più punti d'appoggio
- Montaggio privo di distorsioni
- Controdado per bloccare un'impostazione data
Unità di vendita
76,59 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento di regolazione dell'altezza
Versione 1
forma bassa
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D2=Diametro esterno
45
D=Diametro interno
17,5
Codice UNSPSC
31162800
Controdado
con controdado
D1
M30x1,5
F
kN
84
F1
kN
28,9
H
max.
36
H
min.
29
M
2
N
5
per
vite
M16
ΔH
7
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Modello normale 1.7225,
Modello in acciaio inox 1.4305.
Versione
Versione standard zincatura galvanica, passivata blu.
Modello in acciaio inox non trattato.
Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Gli elementi per la regolazione dell'altezza in versione bassa con controdado si utilizzano per la regolazione e l'allineamento di motori, aggregati, elementi di azionamento e linee di produzione. Il loro vantaggio è dato dalla loro altezza ridotta, con la quale è possibile eseguire regolazioni in modo semplice ed esatto anche con più punti d'appoggio. Ciò assicura un montaggio privo di distorsioni. Il controdado serve per bloccare un'impostazione data.
Accessory
96650 Chiave a settore con nasello DIN 1810A ampliata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.