- Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato
- La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede regolabile
- Appoggio in gomma resistente all'olio e all'acqua, protezione antibatterica e antimicrobica
Descrizione
Materiale
Piattello in zinco pressofuso.
Versione
Piattello verniciato a polvere colore nero.
Nota
I piedini di regolazione si articolano in un un piattello e un mandrino filettato. Ogni piattello può essere combinato con ogni mandrino filettato.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27828.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27828.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.