IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo filettato
Versione 2
per tubi a sezione rotonda
Tipo di forma
rotondo
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
nero
D1=Filettatura
M10
D=Diametro
60
H=Altezza
5
L=Lunghezza
32
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
2
Codice UNSPSC
27111706
Compatibile con
Ø60x0,8-1,25
L1
17
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
Corpo base in poliammide.
Versione
Corpo base colore nero.
Nota
I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.
Montaggio
Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought