Asse per cerniera acciaio inox grezzo 27869-15-06501
Unità di vendita
3,34 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Asse
Versione 1
per cerniera
Versione 2
per profili in alluminio
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D=Diametro
6
L=Lunghezza
50
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
31161524
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
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Assi per semicerniere interne 27869-05 e mezze cerniere esterne 27869-06.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.