Cerniera con vite di fissaggio resina termoplastica nero 27882-08483232
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Asse e gambo filettato in acciaio
Unità di vendita
17,61 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Versione 1
con vite di fissaggio
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
A1=Distanza dei fori sx
31,5
A2=Distanza tra i fori dx
31,5
A3=Lunghezza aletta sinistra
47,5
A4=Lunghezza aletta destra
47,5
A=Lunghezza
95
B=Larghezza
95
B2
60
D1
M8
D2
8
D3
18
F1
N
4900
F2
N
1275
H
19
L
20
Sistema di fissaggio
viti di fissaggio
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Asse in acciaio.
Asse in acciaio.
Versione
Cerniera colore nero.
Asse zincato.
Asse zincato.
Nota
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.