Cerniera zinco nero 27868-10-0607605021
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Utilizzabile a destra o a sinistra
Unità di vendita
7,15 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Forma
A
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale
Corpo base
zinco
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Distanza dei fori sx
28
A2=Distanza tra i fori dx
28
A3=Lunghezza aletta sinistra
38
A4=Lunghezza aletta destra
38
A=Lunghezza
76
B=Larghezza
50
S=Spessore
6
Angolo di apertura
270°
B1
30
D1
6,5
F1
N
3650
F2
N
900
H
11,5
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Cerniera di zinco pressofuso.
Asse in acciaio inox.
Asse in acciaio inox.
Versione
Cerniera sabbiata, cromata o nera.
Asse lucido.
Asse lucido.
Nota
Cerniere per porte interne.
Le cerniere possono essere utilizzate per apertura sia a destra che a sinistra.
*Sul lato inferiore sono presenti dei fori che possono essere allargati se necessario.
I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Le cerniere possono essere utilizzate per apertura sia a destra che a sinistra.
*Sul lato inferiore sono presenti dei fori che possono essere allargati se necessario.
I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Accessory
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642 (07175).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.