Cerniera per profili in alluminio alluminio anodizzato 27869-86841
- Ruotabile a 360°
Unità di vendita
14,02 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Versione 1
per profili in alluminio
Versione 2
finned
Tipo di forma
con kit di montaggio
Tipo di prodotto
interno
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
anodizzato
A1=Distanza dei fori sx
27,5
A2=Distanza tra i fori dx
27,5
A3=Lunghezza aletta sinistra
43
A4=Lunghezza aletta destra
43
A=Lunghezza
86
B=Larghezza
84
BN=Per cava
8
D=Diametro
6,1
B1
81
B2
40
B3
41
D1
14,2
F1
N
200
F2
N
200
N
8
S
3,8
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
Tipo
I
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
Cerniera in alluminio.
Asse in acciaio inox.
Tappi termoplastici rinforzati con fibra di vetro.
Asse in acciaio inox.
Tappi termoplastici rinforzati con fibra di vetro.
Versione
Cerniera anodizzata.
Asse lucido.
Tappo in alluminio bianco.
Asse lucido.
Tappo in alluminio bianco.
Nota
Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio, rimovibili.
Le cerniere possono essere inserite a destra o a sinistra.
Rotabile di 360°.
I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono forniti con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati hanno solo scopo informativo e non costituiscono una garanzia legale vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori indicati sono soggetti a variazioni in base ai materiali a cui le cerniere sono fissate, ai metodi di fissaggio, alle condizioni atmosferiche e all'usura.
Kit di montaggio:
2x viti a testa svasata con esagono incassato DIN 7991 / ISO 10642.
2x tasselli inseribili con aletta tipo I.
Le cerniere possono essere inserite a destra o a sinistra.
Rotabile di 360°.
I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono forniti con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati hanno solo scopo informativo e non costituiscono una garanzia legale vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori indicati sono soggetti a variazioni in base ai materiali a cui le cerniere sono fissate, ai metodi di fissaggio, alle condizioni atmosferiche e all'usura.
Kit di montaggio:
2x viti a testa svasata con esagono incassato DIN 7991 / ISO 10642.
2x tasselli inseribili con aletta tipo I.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.