Materiale
Cerniera e coperture in resina termoplastica PA rinforzata con fibra di vetro.
Asse in acciaio inox.
Asse in acciaio inox.
Versione
Cerniera e coperture colore nero.
Asse non trattato.
Asse non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Cerniera e coperture in resina termoplastica PA rinforzata con fibra di vetro.
Asse in acciaio inox.
Asse in acciaio inox.
Versione
Cerniera e coperture colore nero.
Asse non trattato.
Asse non trattato.
Nota
Le cerniere sono dotate di una funzione di arresto. Questa si innesta in quattro posizioni e mantiene così porte e sportelli aperti o saldamente chiusi. Le cerniere sono disponibili con e senza punte di posizionamento per profili in alluminio.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.