Supporto per testa articolata acciaio inox grezzo 27616-080951
- Acciaio o acciaio inox
- Non trattato
- Zincato
Unità di vendita
31,56 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto per testa articolata
Forma
B
Tipo di forma
lungo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
A=Distanza dei fori
75
L=Lunghezza
95
A1
57
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
31161703
Resistenza
N
1800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4404.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.