Materiale
Parte della porta e parte del chiavistello in zinco pressofuso, acciaio o acciaio inox 1.4301 (corrisponde all'AISI 304) o acciaio inox 1.4401 (conforme all'AISI 316)
Parte del telaio e perno in acciaio o acciaio inox 1.4301 (corrisponde all'AISI 304)
Versione
Parte della porta e del chiavistello in zinco pressofuso o in acciaio zincato.
Sezione del telaio e perno in acciaio, zincato.
Parte della porta, parte del chiavistello, parte del telaio e perno in acciaio inox, vuoto.
Sezione del telaio e perno in acciaio, zincato.
Parte della porta, parte del chiavistello, parte del telaio e perno in acciaio inox, vuoto.
Mostra di più
Mostra di meno
Cerniere girevoli in zinco pressofuso, acciaio o acciaio inox con levetta di bloccaggio, bordo smussato di 23 mm, modello A
da
11,56 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere girevoli in zinco pressofuso, acciaio o acciaio inox con levetta di bloccaggio, bordo smussato di 23 mm, modello B
da
28,06 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere girevoli in zinco pressofuso, acciaio o acciaio inox con levetta di bloccaggio, bordo smussato di 23 mm, modello C
da
37,49 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le cerniere girevoli vengono solitamente utilizzate per motivi funzionali o visivi. La cerniera è montata sul lato interno della porta e del telaio ed è visibile solo quando la porta è aperta.
Materiale
Parte della porta e parte del chiavistello in zinco pressofuso, acciaio o acciaio inox 1.4301 (corrisponde all'AISI 304) o acciaio inox 1.4401 (conforme all'AISI 316)
Parte del telaio e perno in acciaio o acciaio inox 1.4301 (corrisponde all'AISI 304)
Versione
Parte della porta e del chiavistello in zinco pressofuso o in acciaio zincato.
Sezione del telaio e perno in acciaio, zincato.
Parte della porta, parte del chiavistello, parte del telaio e perno in acciaio inox, vuoto.
Sezione del telaio e perno in acciaio, zincato.
Parte della porta, parte del chiavistello, parte del telaio e perno in acciaio inox, vuoto.
Nota
Per porte a sormonto.
La cerniera non è visibile.
Bordo smussato di 23 mm.
Può essere installato a destra e a sinistra.
Angolo di apertura di 120°.
Parte del telaio da avvitare.
Il perno è dotato di scanalatura con rondella di sicurezza DIN6799.
La porta può essere rimossa dalla parte anteriore, ruotando la parte di bloccaggio sulla sezione della porta.
La cerniera non è visibile.
Bordo smussato di 23 mm.
Può essere installato a destra e a sinistra.
Angolo di apertura di 120°.
Parte del telaio da avvitare.
Il perno è dotato di scanalatura con rondella di sicurezza DIN6799.
La porta può essere rimossa dalla parte anteriore, ruotando la parte di bloccaggio sulla sezione della porta.
Utilizzo
- Costruzione di macchine e impianti
- Armadi elettrici e quadri di comando
- Tecnologia medica e di laboratorio
- Sistemi di trasporto e convogliatori
- Armadi elettrici e quadri di comando
- Tecnologia medica e di laboratorio
- Sistemi di trasporto e convogliatori
Nota disegno
1) Smussatura
2) Istruzioni per l'installazione del disco di bloccaggio
3) Tipo di fissaggio della sezione della porta: a vite
4) Tipo di fissaggio della sezione della porta: a saldare
5) Con foro svasato per M6
6) Con foro svasato per M6 + disco di blocccaggio
7) Con gambo filettato M6 + disco di bloccaggio
8) La porta può essere rimossa dalla parte anteriore, ruotando la parte di bloccaggio sulla sezione della porta
9) Boccola di saldatura
2) Istruzioni per l'installazione del disco di bloccaggio
3) Tipo di fissaggio della sezione della porta: a vite
4) Tipo di fissaggio della sezione della porta: a saldare
5) Con foro svasato per M6
6) Con foro svasato per M6 + disco di blocccaggio
7) Con gambo filettato M6 + disco di bloccaggio
8) La porta può essere rimossa dalla parte anteriore, ruotando la parte di bloccaggio sulla sezione della porta
9) Boccola di saldatura