IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Perno con gola adatto per teste a forcella DIN 71752. Il fissaggio avviene tramite una rondella di sicurezza per alberi secondo DIN 6799 (alternativa fissaggio KL o fissaggio SL).

L'anello di sicurezza per alberi serve come elemento di fissaggio per il perno. In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a a forcella completamente funzionante.
Accessory
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799 07332.
Sicure (fermi di sicurezza) KL in acciaio 07332-05.
Sicure (fermi di sicurezza) SL in acciaio 07332-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche