Snodo assiale Filettatura destrorsa acciaio inox grezzo 27665-108
- Per la trasmissione di sequenze di movimenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto
- Intervallo di temperature: da -30 °C a +110 °C
- Modello in acciaio inox: protetto contro la polvere e lo sporco
Unità di vendita
18,15 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Snodo assiale
Versione 1
Filettatura destrorsa
DIN
simile a DIN 71802
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
PTFE
D2=Filettatura
M5
A
22
Chiave in acciaio
1.4305
Codice UNSPSC
27112302
D1
8
E
10,2
Forza di estrazione F
N
30
L3
9
LA
19,2
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Per versioni in acciaio inox guarnizione di neoprene.
Versione
zincato e passivato. Modello in acciaio inox non trattato.
Nota
Versione in acciaio inox:
protezione contro polvere, sporco, spruzzi d'acqua, vapori. Utilizzo nell'intervallo di temperatura da -30 °C a + 110 °C.
protezione contro polvere, sporco, spruzzi d'acqua, vapori. Utilizzo nell'intervallo di temperatura da -30 °C a + 110 °C.
Su richiesta
Snodi assiali con forze di estrazione piu elevate e filettatura sinistrorsa.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.