DE
Choose your Language

Beschreibung

Material
Chrome silicon steel.
Version
Red
Note
Lengths, diameters, forces and colour correspond to ISO 10243.

F1 indicates the load on the spring for a long service life with spring travel of 20% of L0.
F2 indicates the load on the spring for a medium service life with spring travel of 25% of L0.
Fmax. indicates the maximum load rating of the spring with spring travel of 30% of L0.

F = force required to compress the spring 1 mm.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Altri clienti hanno acquistato anche