IT
Choose your Language
Denominazione
Molla elicoidale
Versione 2
carico pesante
ISO
ISO 10243
Materiale Corpo base
acciaio al cromo-silicio
Colore Corpo base
rosso
D1=Diametro del perno
5
D=Diametro del foro
10
L0=Lunghezza
51
Codice UNSPSC
31161508
F N
12,8
F max. N
196
F1 N
131
F2 N
163
S max.
15
S1
10
S2
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio al cromo silicio.
Versione
colore rosso
Nota
Lunghezza, diametro, forza e colore corrispondono alla norma ISO 10243.

F1 indica il carico della molla per una vita utile lunga con una corsa della molla del 20 % da L0.
F2 indica il carico della molla per una vita utile media con una corsa della molla del 25 % da L0.
Fmax. indica il carico massimo della molla per una corsa della molla del 30 % da L0.

F = forza richiesta per premere la molla di 1 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Andere Kunden kauften auch