IT
Choose your Language
Denominazione
Elemento a soffitto in gomma-metallo
Versione 1
Filettatura interna
Forma
C
Tipo di forma
rotondo
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Materiale Componente
gomma naturale
B=Larghezza
62,5
D=Diametro
63
E=Distanza dei fori
85
G=Filettatura
M10
H=Altezza
30
SW=Apertura chiave
21
Carico N
700
Codice UNSPSC
31161701
D2
10,5
Durezza Shore
60
H3
1,5
Tipo di filettatura
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Gomma naturale morbida (45 Shore A), media (60 Shore A) e dura (70 Shore A).
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Gli elementi a soffitto in metallo e gomma sono elementi a sospensione con protezione antistrappo integrata e sono adatti per appendere lampade, elettrodomestici e tubi. Gli elementi a soffitto possono essere sottoposti a sollecitazioni di trazione e assorbire senza problemi le forze di impatto e di accelerazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche