IT
Choose your Language
Denominazione
Mozzo scanalato
Versione 1
con flangia
Materiale Corpo base
acciaio inox
P=Profilo
KW16X20
B
4
D
20
D1
16
D2
28
D3
38
D4
5,5
D5
52
D6
25
L
40
L1
10
Numero di cave
6
T
3
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
Material

Steel C45.
Stainless steel 1.4305.
Gunmetal Rg 7.

Version
Bright.
Note
Splined hubs based on DIN ISO 14 with straight, parallel flanks. A splined shaft with splined hub is used to transmit high torques while enabling simultaneous axial movement.
On splined shafts with 6 flanks, the bores are not centred in the slots in both axis.
On the versions with 8 flanks, the holes are centred on the slots in both axis.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought