Mozzo scanalato con flangia bronzo per getti 24011-01-13163
- Trasmissione di coppie elevate con scorrimento assiale contemporaneo
- Alta resistenza
Unità di vendita
78,74 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Mozzo scanalato
Versione 1
con flangia
Materiale
Corpo base
bronzo per getti
P=Profilo
KW13X16
B
3,5
D
16
D1
13
D2
25
D3
36
D4
4,5
D5
50
D6
22
L
40
L1
8
Numero
di cave
6
T
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
no
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio C45.
Acciaio inox 1.4305.
Bronzo per getti Rg 7.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Mozzi scanalati simili a DIN ISO 14 dotati di fianchi dritti e paralleli. Un albero scanalato con mozzo serve a trasmettere elevate coppie torcenti, consentendo allo stesso tempo uno spostamento assiale.
Negli alberi scanalati con 6 fianchi, i fori non sono centrati rispetto alle cave su entrambi gli assi.
Nelle versioni a 8 fianchi, invece, i fori sono centrati rispetto alle cave su entrambi gli assi.
Negli alberi scanalati con 6 fianchi, i fori non sono centrati rispetto alle cave su entrambi gli assi.
Nelle versioni a 8 fianchi, invece, i fori sono centrati rispetto alle cave su entrambi gli assi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.