EN
Choose your language
Denominazione
Anello di serraggio
Versione 1
per mozzi scanalati
Materiale Corpo base
bronzo per getti
Superficie corpo base
grezzo
P=Profilo
KN18x22
C (DIN 912)
M5x22
Codice UNSPSC
31161708
D
18
D2
30
D3
40
D4
5,5
D5
54
L
14
L1
3
Numero di cave
6
T
5,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
no
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Acciaio C45 o canna di fucile RG7.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Anelli di serraggio scanalati per mozzi scanalati e alberi scanalati DIN 14. Per il posizionamento e il fissaggio di componenti in direzione assiale sull'albero scanalato. Gli anelli di serraggio possono essere utilizzati come battuta o fine corsa per limitare il movimento dei componenti. Forniscono una forza di serraggio su tutta la superficie e non danneggiano la superficie dell'albero. Questo design è dotato di fori passanti che consentono un fissaggio semplice e sicuro ai mozzi scanalati con flangia.

Con dado aggiuntivo. Viene utilizzato per regolare il diametro interno e come controdado.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought