IT
Choose your Language
Denominazione
Unità a cuscinetto fisso
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Diametro interno
20
Adatto per Ø del mandrino
32
B
112
B1
70
B2
72
Capacità di carico dinamica N
26000
Capacità di carico statica N
47000
D2
9,7
D3
10,5
D4
M12
D5
43
D6
68
E
92
E1
29
H
78
H1
42
H2
27
H3
10
H4
20
L
49
L1
10,5
L2
28
M
M20x1
Rigidezza K (N/µm)
650
T
18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento brunito.
Nota
L'altezza dell'asse del supporto del mandrino è adattata alle unità a cuscinetto libero 24074 e l'alloggiamento per chiocciole con flangia 24070. Gli alloggiamenti sono avvitabili dall'alto o dal basso e fissabili con due perni conici o clindrici. Gli angoli di arresto su entrambi i lati facilitano la regolazione dell'unità.

Unità a cuscinetto fisso completamente pronte all'inserimento con due file di cuscinetti ad alta precisione precaricati e un angolo di contatto di 60°. Assorbono forze sia radiali che assiali da entrambe le direzioni e grazie al precarico garantiscono la massima rigidità, coassialità, preciso posizionamento dell'utensile e ripetibilità.
Nota disegno
1) Cuscinetto a sfere obliquo assiale
2) M dado con intagli
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche