DE
Choose your Language
Benennung
O-Ring
Material Grundkörper
Nitrilkautschuk
D1=Innendurchmesser
40
D2=Schnurstärke
2,5
UNSPSC Code
31161704
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
Beschreibung

Materiale
Elastomero NBR.
Versione
Shorehärte ~70, schwarz.
Hinweis
O-Ringe sind universell einsetzbare Dichtelemente zur Abdichtung gegen flüssige oder gasförmige Medien. Sie eignen sich für statische und untergeordnete dynamische Anwendungen. O-Ringe können sowohl radial als auch axial dichtend eingebaut werden. Die Dichtwirkung ergibt sich beim Einbau aus der axialen oder radialen Verpressung des Querschnittes. Im Betriebszustand verstärkt der Mediumsdruck die Deformation des O-Ringes und erhöht damit die Dichtfunktion. Für eine optimale Dichtwirkung sind O-Ringe mit einer möglichst großen Schnurstärke zu wählen.

Im Einbauraum ist auf korrekte Nutfüllung, Vorpressung, Dehnung bzw. Stauchung zu achten.

Bei statischer Anwendung sollte die Vorpressung bezogen auf die Schnurstärke 15 – 30% betragen. Bei dynamischer Anwendung 10 – 18% (Hydraulik), 4 – 12% (Pneumatik).

Im eingebauten Zustand sollte der O-Ring bezogen auf den Innendurchmesser
max. 6% aufgedehnt
max. 3% gestaucht werden.

Der Werkstoff NBR besitzt eine hohe Abriebfestigkeit und ist beständig gegen Schmieröle und -fette auf Mineralölbasis, Hydrauliköle H, H-L, H-LP, schwerentflammbare Druckflüssigkeiten HFA, HFB, HFC, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Silikonöle und -fette, Wasser bis ca. 80 °C.
Temperaturbereich
-30 °C bis +100 °C
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Altri clienti hanno acquistato anche