O-Ring EPDM schwarz 23900-05-03400500
Unità di vendita
2,39 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
O-Ring
Materiale
Corpo base
EPDM
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro interno
34
D2=Spessore della corda
5
Codice UNSPSC
31161704
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
Werkstoff
EPDM.
Ausführung
Shorehärte ~ 70, schwarz.
Hinweis
O-Ringe sind universell einsetzbare Dichtelemente zur Abdichtung gegen flüssige oder gasförmige Medien. Sie eignen sich für statische und untergeordnete dynamische Anwendungen. O-Ringe können sowohl radial als auch axial dichtend eingebaut werden. Die Dichtwirkung ergibt sich beim Einbau aus der axialen oder radialen Verpressung des Querschnittes. Im Betriebszustand verstärkt der Mediumsdruck die Deformation des O-Ringes und erhöht damit die Dichtfunktion. Für eine optimale Dichtwirkung sind O-Ringe mit einer möglichst großen Schnurstärke zu wählen.
Im Einbauraum ist auf korrekte Nutfüllung, Vorpressung, Dehnung bzw. Stauchung zu achten.
Im eingebauten Zustand sollte der O-Ring bezogen auf den Innendurchmesser
max. 6% aufgedehnt
max. 3% gestaucht werden.
Der Werkstoff EPDM zeichnet sich durch eine gute chemische Beständigkeit aus, wodurch er auch in Kontakt mit CIP-/SIP-Medien eingesetzt werden kann. Zu seinen Eigenschaften gehören hohe Wetter- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, Ozonresistenz, hohe thermische Beständigkeit, hohe Elastizität sowie eine gute Alterungsbeständigkeit. Er ist z.B. beständig gegenüber polaren Medien wie Wasser (Heißwasser und Dampf), Alkoholen, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis, Waschmitteln sowie Natron- und Kalilaugen.
Die Eignung für den jeweiligen Einsatzfall muss durch den Anwender geprüft werden.
Im Einbauraum ist auf korrekte Nutfüllung, Vorpressung, Dehnung bzw. Stauchung zu achten.
Im eingebauten Zustand sollte der O-Ring bezogen auf den Innendurchmesser
max. 6% aufgedehnt
max. 3% gestaucht werden.
Der Werkstoff EPDM zeichnet sich durch eine gute chemische Beständigkeit aus, wodurch er auch in Kontakt mit CIP-/SIP-Medien eingesetzt werden kann. Zu seinen Eigenschaften gehören hohe Wetter- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, Ozonresistenz, hohe thermische Beständigkeit, hohe Elastizität sowie eine gute Alterungsbeständigkeit. Er ist z.B. beständig gegenüber polaren Medien wie Wasser (Heißwasser und Dampf), Alkoholen, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis, Waschmitteln sowie Natron- und Kalilaugen.
Die Eignung für den jeweiligen Einsatzfall muss durch den Anwender geprüft werden.
Temperaturbereich
-40 °C bis +130 °C.
Auf Anfrage
Weitere Abmessungen.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.