O-Ring EPDM nero 23900-05-03134353
Unità di vendita
1,52 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
O-Ring
Materiale
Corpo base
EPDM
Colore
Corpo base
nero
D1=Diametro interno
31,34
D2=Spessore della corda
3,53
Codice UNSPSC
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
EPDM.
Versione
Durezza Shore ~ 70, colore nero.
Nota
Gli O-ring sono elementi di tenuta universalmente applicabili per la sigillatura di mezzi liquidi o gassosi. Sono adatti per applicazioni statiche e dinamiche subordinate. Gli O-ring possono essere installati per garantire una tenuta sia radiale che assiale. L'effetto di tenuta si ottiene durante il montaggio dalla compressione assiale o radiale della sezione trasversale. In condizioni di esercizio la pressione del mezzo rafforza la deformazione dell'o-ring aumentando quindi la funzione di tenuta. Per ottenere un effetto di tenuta ottimale, è consigliabile scegliere O-ring con lo spessore del cordone più grande possibile.
Nel vano di installazione è importante prestare attenzione al corretto riempimento della sede, alla compressione preliminare, nonché all'allungamento o alla compressione dell'O-ring.
Una volta installato, l’O-ring dovrebbe essere
allungato al massimo del 6%
oppure compresso al massimo del 3% rispetto al diametro interno.
Il materiale EPDM è caratterizzato da una buona resistenza chimica, il che significa che può essere utilizzato anche a contatto con i mezzi CIP/SIP. Le sue proprietà includono un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e all'umidità, resistenza all'ozono, elevata resistenza termica, elevata elasticità e buona resistenza all'invecchiamento. È resistente a sostanze polari come acqua (acqua calda e vapore), alcool, fluidi per freni a base di glicole, detergenti nonché soluzioni alcaline di sodio e potassio.
L'idoneità per la rispettiva applicazione deve essere verificata dall'utente.
Nel vano di installazione è importante prestare attenzione al corretto riempimento della sede, alla compressione preliminare, nonché all'allungamento o alla compressione dell'O-ring.
Una volta installato, l’O-ring dovrebbe essere
allungato al massimo del 6%
oppure compresso al massimo del 3% rispetto al diametro interno.
Il materiale EPDM è caratterizzato da una buona resistenza chimica, il che significa che può essere utilizzato anche a contatto con i mezzi CIP/SIP. Le sue proprietà includono un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e all'umidità, resistenza all'ozono, elevata resistenza termica, elevata elasticità e buona resistenza all'invecchiamento. È resistente a sostanze polari come acqua (acqua calda e vapore), alcool, fluidi per freni a base di glicole, detergenti nonché soluzioni alcaline di sodio e potassio.
L'idoneità per la rispettiva applicazione deve essere verificata dall'utente.
Range di temperatura
Da -40 °C a +130 °C.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.