IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto a rulli incrociati
Versione 1
double-sided seal
Versione 2
Precaricato
Materiale Corpo base
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
65
D=Diametro interno
40
H=Altezza
10
Capacità di carico dinamica kN
8,33
Capacità di carico statica kN
10,6
Chiave in acciaio
1.3505
D2
58,5
D3
46,5
R
0,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Descrizione

Materiale
Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Nota
I cuscinetti a rulli incrociati in acciaio sono costituiti da un anello interno e un anello esterno monoblocco. Grazie a questa struttura, offrono elevata rigidità, precisione e scorrevolezza. Il cuscinetto a rulli incrociati è adatto sia alla rotazione dell'anello interno che a quella dell'anello esterno.

Per quanto riguarda il gioco radiale, sono disponibili due varianti: cuscinetti con gioco normale C1 (n. d'ordine: 23831-0XXXXX) e cuscinetti precaricati S1 (n. d'ordine: 23831-1XXXXX).

I cuscinetti a rulli incrociati hanno la classe di tolleranza P0. La classe di tolleranza indica la deviazione radiale e assiale dell'anello interno ed esterno.

I cuscinetti a rulli incrociati sono dotati di una guarnizione su entrambi i lati.

Altri giochi del cuscinetto e classi di tolleranza sono disponibili su richiesta.
Dati tecnici
Vedi sezione Download, Nota tecnica.
Nota disegno
1) Ruote
2) Distanziale
3) Anello interno
4) Anello esterno
5) Guarnizione
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche