Supporto ritto IGUMID® 23500-08
- Compensazione degli errori di allineamento, inclinazioni e inflessioni degli alberi
- Adatto ad assorbire movimenti rotanti, oscillanti e assiali
- Funzionamento a secco privo di manutenzione
- Resistente alla corrosione e ai prodotti chimici
Unità di vendita
6,27 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto ritto
Materiale
Corpo base
IGUMID®
Materiale
Componente
Iglidur®
A=Distanza dei fori
35,5
D=Foro di montaggio
8
Angolo di oscillazione
massimo
25°
B
12
B1
9
Carico di compressione
assiale statico max.
N
800
Carico di trazione
statico massimo N
breve termine
1300
Carico di trazione
statico massimo N
lungo termine
650
Coppia di serraggio
massima fori oblunghi
Nm
1,3
D1
4,5
H
20
H1
10
H2
6
L
47
L1
7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento igumid® G,
Calotta iglidur® W300.
Calotta iglidur® W300.
Versione
colore nero.
Nota
I supporti diritti compensano errori di allineamento, posizioni asimmetriche e piegature degli alberi. Sono facili da montare e particolarmente idonei ad assorbire movimenti rotanti, oscillanti e assiali.
I supporti dritti igubal® sono privi di manutenzione e concepiti per il funzionamento a secco.
I supporti dritti igubal® sono privi di manutenzione e concepiti per il funzionamento a secco.
Montaggio
I supporti dritti sono ideati per il fissaggio con due viti.
La tolleranza nel diametro interno è esposta con E10. L'albero corrispondente dovrebbe essere tollerato tra h6 e h9.
La tolleranza nel diametro interno è esposta con E10. L'albero corrispondente dovrebbe essere tollerato tra h6 e h9.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.