Elastomer dog coupling with radial clamping hub aluminium 23022-005
- Ideale per numeri di giri elevati
- Sistema di ammortizzazione
- Il mozzo di serraggio azionato radialmente garantisce la riduzione dei tempi di montaggio
- Assenza di gioco grazie al precarico della stella di accoppiamento
Sales unit
77,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Elastomer dog coupling
Version 1
with radial clamping hub
Main
material
aluminium
Component
material
polyurethane
D1/D2=fastening hole
5
D4=Outside diameter
20
L=Length
30
A
6,5
B
8
C
DIN
912-10.9
M2,5
D1/D2
max.
8
D1/D2
min.
5
L1
10
L2
10
L3
5
Max.
axial shaft
displacement ±
0,8
Max.
lateral shaft
displacement
0,1
Moment of
inertia
(10⁻³ kgm²)
0,0011
Nominal
torque
Nm
5
Radial spring
stiffness
N/mm
510
Size
5
Static resistance
to torsion
Nm/arcmin
0,016
Tightening
torque of
screws Nm
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Giunto a stella in poliuretano con durezza Shore 98-A. Mozzo in alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Con i mozzi di bloccaggio azionati radialmente si riducono sensibilmente i tempi di montaggio. I giunti possono essere montati già assemblati, ma è possibile anche un inserimento a innesto. Una leggera oliatura del giunto a stella riduce la forza richiesta per il montaggio. Rispettare la coppia di serraggio necessaria della vite di serraggio.
Montaggio
Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e al massimo a 0,04 mm, ad es.
Albero Ø 28 k6
Mozzo Ø 28 F6.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Albero Ø 28 k6
Mozzo Ø 28 F6.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Nota disegno
1) Impugnatura a lobi in elastomero
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.