IT
Choose your Language
Denominazione
Giunto dentellato in elastomero
Versione 1
con mozzo conico e anello di serraggio
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
poliuretano
D1/D2=Foro di montaggio
12
D4=Diametro esterno
65
L=Lunghezza
90
B
15
B1
4
C (DIN 912-12.9)
8x M5
Codice UNSPSC
23153403
Coppia di serraggio delle viti Nm
6
Coppia nominale Nm
150
D1/D2 max.
36
D1/D2 min.
17
D3
40
D5
14,5
D6
30
Dimensioni
150
Disallineamento massimo laterale dell'albero
0,1
Disallineamento massimo assiale dell'albero ±
1
L1
35
L2
20
L3
30
Momento di inerzia (10⁻³ kgm²)
0,65
Rigidezza radiale della molla N/mm
3300
Rigidità torsionale statica Nm/arcmin
1,05
Velocità max. 1/min
15000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Stella di accoppiamento in poliuretano con durezza shore 98-A.
Mozzo in alluminio. Anello conico in acciaio da bonifica.
Nota
Questa gamma di giunti è particolarmente adatta all'impiego in azionamenti di mandrini portapunta o principali a elevate velocità. Prima del montaggio a innesto, i mozzi degli anelli di serraggio devono essere serrati sul perno dell'albero con il momento di vite indicato. Una leggera oliatura della stessa riduce la forza richiesta per il montaggio.
Montaggio
Il collegamento dei perni dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato come accoppiamento incerto. Il gioco deve essere pari massimo a 0,02 mm, ad es.
Albero Ø 25 k6
Foro Ø 25 G6.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Nota disegno
1) Impugnatura a lobi in elastomero
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought