Giunto dentellato in elastomero con mozzo di serraggio radiale alluminio 23022-10-24800781920
- Giunto in elastomero senza gioco, bloccaggio con perno filettato
- Per diametro dell'albero compreso tra 2 e 57 mm
- Coppia di serraggio: da 0,5 a 525 Nm
- Compensazione degli errori di allineamento (assiale, radiale, angolare)
- Inseribile assialmente e quindi molto semplice da montare
Sales unit
92,64 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Elastomer dog coupling
Version 1
with radial clamping hub
Main
material
aluminium
Component
material
polyurethane
Component
colour
blue
L=Length
78
C
(ISO 4029)
M6
Coupling spider
hardness
80 Shore A
D1
(H7)
19
D1/D2
max.
32
D1/D2
min.
15
D2
(H7)
20
D4
55
L1
30
L2
18
L3
12
Max.
torque
Nm
34
Moment of inertia
(gm²)
0,175
Nom. torque
Nm
17
R
56,4
Size
24
Spring stiffness
radial
(N/mm)
840
Tightening
torque of
screws Nm
15
Torsional stiffness
static
(Nm/wheel)
860
Torsional stiffness
dynamic
Nm/wheel
1390
max.
rpm
7000
max.
angular offset
(°)
1
max. shaft offset
axial
(mm)
+1,4 / -0,5
max. shaft offset
radial
(mm)
0,2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Mozzo in alluminio.
Giunto a stella in poliuretano.
Giunto a stella in poliuretano.
Versione
Mozzo non trattato.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota
I giunti dentellati in elastomero sono composti da due mozzi e da un giunto a stella in elastomero. Sono adatti a compensare disallineamenti assiali, radiali e angolari e a smorzare vibrazioni e picchi di coppia.
Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.
Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.
La consegna avviene non assemblata.
Il giunto a stella in poliuretano è disponibile in vari gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.
Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.
La consegna avviene non assemblata.
Range di temperatura
Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Montaggio
I giunti dentellati in elastomero hanno un attacco H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.
Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi e fissati per mezzo di mozzi di serraggio.
Per il montaggio, i mozzi dei giunti dentellati in elastomero vengono semplicemente inseriti sugli alberi e fissati per mezzo di mozzi di serraggio.
Su richiesta
Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
Cava per linguetta secondo DIN 6885.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.